Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
GHR-02V-S |
GHR-03V-S |
GHR-04V-S |
GHR-05V-S |
GHR-06V-S |
GHR-07V-S |
GHR-08V-S |
GHR-09V-S |
GHR-10V-S |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Number of Positions | N° de pièce du fabricant | Broches par rangée | Type (du fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 | GHR-02V-S | 2 | GHR-02V-S | |
0.11 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 | GHR-03V-S | 3 | GHR-03V-S | |
0.12 € | 1 | Disponible | 3 jours | 4 | GHR-04V-S | 4 | GHR-04V-S | |
0.16 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | GHR-05V-S | 5 | GHR-05V-S | |
0.16 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | GHR-06V-S | 6 | GHR-06V-S | |
0.20 € | 1 | Disponible | 3 jours | 7 | GHR-07V-S | 7 | GHR-07V-S | |
0.20 € | 1 | Disponible | 32 jours | 8 | GHR-08V-S | 8 | GHR-08V-S | |
0.20 € | 1 | Disponible | 3 jours | 9 | GHR-09V-S | 9 | GHR-09V-S | |
0.20 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | GHR-10V-S | 10 | GHR-10V-S |
Loading...
Connector Type | Prise femelle, rectiligne | Matériau du corps de palier | Polybutylène | Couleur | Blanc |
---|---|---|---|---|---|
Surface de contact de connecteur | Étamé | Connecteurs | carte-fil | Entraxe des contacts(mm) | 1.25 |
Produits industriels | Non | Température max.(°C) | +85 | Température min.(°C) | -25 |
Courant nominal(A) | 1 | Tension nominale(V DC) | 50|50 | Nbre de rangées | 1 |
Type de produit | Boîtier de connexion femelle - câble | Conforme RoHS | Oui | Série (connecteurs) | GH |
Configurer
Propriétés de base
Number of Positions
N° de pièce du fabricant
Broches par rangée
Type (du fabricant)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles