Boîtier de manchon - câble BH

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BHR-03VS-1

Référence pièce
BHR-03VS-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

0.13 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Number of Positions 3 Connector Type Prise femelle, rectiligne Matériau du corps de palier Polyamide
Couleur Blanc Surface de contact de connecteur Étamé Connecteurs carte-fil
Entraxe des contacts(mm) 8 Produits industriels Non N° de pièce du fabricant BHR-03VS-1
Température max.(°C) +85 Température min.(°C) -25 Courant nominal(A) 1
Tension nominale(V DC) 600|600 Nbre de rangées 1 Broches par rangée 2
Type de produit Boîtier de connexion femelle - câble Conforme RoHS Oui Série (connecteurs) BH
Type (du fabricant) BHR-03VS-1

Vous vous trouvez sur la page de Boîtier de manchon - câble BH, le numéro d'article est le suivant: BHR-03VS-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BHR-03VS-1.

Assistance technique