Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
02R-JWPF-VSLE-S |
02T-JWPF-VSLE-S |
03R-JWPF-VSLE-S |
03T-JWPF-VSLE-S |
04R-JWPF-VSLE-S |
04T-JWPF-VSLE-S |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Number of Positions | Connector Type | N° de pièce du fabricant | Nombre de broches | Broches par rangée | Dimension produit (hauteur) (mm) | Dimension produit (largeur) (mm) | Dimension produit (longueur) (mm) | Type de produit | Type (du fabricant) | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 | Prise femelle, rectiligne | 02R-JWPF-VSLE-S | 2 | 2 | 5.5 | 6.7 | 16.5 | Boîtier de connexion femelle - câble | 02R-JWPF-VSLE-S | Boîtier avec contacts de manchon | |
2.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 | Fiche mâle, rectiligne | 02T-JWPF-VSLE-S | 2 | 2 | 8.1 | 7 | 25.8 | Boîtier à broches - câble | 02T-JWPF-VSLE-S | Boîtiers pour contacts à goupille | |
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 | Prise femelle, rectiligne | 03R-JWPF-VSLE-S | 3 | 3 | 5.5 | 8.7 | 16.5 | Boîtier de connexion femelle - câble | 03R-JWPF-VSLE-S | Boîtier avec contacts de manchon | |
2.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 | Fiche mâle, rectiligne | 03T-JWPF-VSLE-S | 3 | 3 | 8.1 | 9 | 25.8 | Boîtier à broches - câble | 03T-JWPF-VSLE-S | Boîtiers pour contacts à goupille | |
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | 4 | Prise femelle, rectiligne | 04R-JWPF-VSLE-S | 4 | 4 | 5.5 | 10.7 | 16.5 | Boîtier de connexion femelle - câble | 04R-JWPF-VSLE-S | Boîtier avec contacts de manchon | |
2.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | 4 | Fiche mâle, rectiligne | 04T-JWPF-VSLE-S | 4 | 4 | 8.1 | 11 | 25.8 | Boîtier à broches - câble | 04T-JWPF-VSLE-S | Boîtiers pour contacts à goupille |
Loading...
Matériau du corps de palier | Polyamide | Couleur | Écru | Razccordement (composants) | Sertissage |
---|---|---|---|---|---|
Raccordement | Sertissage | Connecteurs | carte-fil | Section(mm²) | 0.13 - 0.33 |
Section (max.)(mm²) | 0.33 | Produits industriels | Non | Matériau d’isolation | Polyamide |
Indice IP | IP67 | Matériau (détails) | PA 66 UL94V-0 | Section min.(mm²) | 0.13 |
Courant nominal(A) | 3 | Courant nominal (détails)(A) | 3 | Tension nominale (détails)(V AC) | 100 |
Nbre de rangées | 1 | Conforme RoHS | Oui | Série (connecteurs) | JWPF |
Configurer
Propriétés de base
Number of Positions
Connector Type
N° de pièce du fabricant
Nombre de broches
Broches par rangée
Dimension produit (hauteur)(mm)
Dimension produit (largeur)(mm)
Dimension produit (longueur)(mm)
Type de produit
Type (du fabricant)
Type (divers)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles