Série de plombs sertis Einseit

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
810788
810790
810792
810794
810795
810796
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Connector Type AWG AWG max. AWG (min.) Compatible avec (détails) Section (max.)
(mm²)
N° de pièce du fabricant Série (connecteurs) Type (du fabricant)

0.81 €

1 Disponible 3 jours Manchon droit Manchon droit-2020-0.56810788VH810788

1.33 €

1 Disponible 3 jours Prise femelle, rectiligne-1616-1.23810790VH810790

0.57 €

1 Disponible 3 jours Manchon droit Manchon droit-2626-0.14810792PHD810792

0.52 €

1 Disponible 3 jours Prise femelle, rectiligne-2424-0.22810794PHD810794

0.67 €

1 Disponible 3 jours Prise femelle, rectiligne262626260.14810795SM810795

0.67 €

1 Disponible 3 jours Fiche mâle, rectiligne262626260.14810796SM810796

Loading...

  1. 1

Informations de base

Number of Positions 1 Razccordement (composants) Douille Surface de contact de connecteur Étamé
Connecteurs carte-fil Matériau des contacts Alliage de cuivre Produits industriels Non
Nbre de rangées 1 Broches par rangée 1 Dimension produit (longueur)(mm) 400
Type de produit Tresse préfabriquée Conforme RoHS Oui

Assistance technique