Boîtier de manchon - câble PHD

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PHDR-08VS
PHDR-12VS
PHDR-16VS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Number of Positions N° de pièce du fabricant Broches par rangée Dimension produit (longueur)
(mm)
Type (du fabricant)

0.53 €

1 Disponible 3 jours 8PHDR-08VS49.9PHDR-08VS

0.41 €

1 Disponible 3 jours 12PHDR-12VS613.9PHDR-12VS

0.68 €

1 Disponible 3 jours 16PHDR-16VS819.9PHDR-16VS

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector Type Prise femelle, rectiligne Matériau du corps de palier Polyamide Couleur Écru
Raccordement Sertissage Surface de contact de connecteur Étamé Connecteurs carte-fil
Matériau des contacts Alliage de cuivre Entraxe des contacts(mm) 2 Section(mm²) 0.08 - 0.33
Produits industriels Non Matériau d’isolation Polyamide Matériau (détails) PA 66 UL94V-0
Courant nominal(A) 3 Courant nominal (détails)(A) 3 Tension nominale (détails)(V AC) 250
Nbre de rangées 2 Dimension produit (hauteur)(mm) 8 Dimension produit (largeur)(mm) 5
Type de produit Boîtier de connexion femelle - câble Conforme RoHS Oui Série (connecteurs) PHD

Assistance technique