Connecteurs multibroches série VH

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B2P-VH (LF)(SN)
B2PS-VH (LF)(SN)
B3P-VH (LF)(SN)
B3PS-VH (LF)(SN)
B4P-VH (LF)(SN)
B4PS-VH (LF)(SN)
B5P-VH (LF)(SN)
B5PS-VH (LF)(SN)
B6P-VH (LF)(SN)
B6PS-VH (LF)(SN)
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Number of Positions Connector Type Sens du connecteur N° de pièce du fabricant Nombre de broches Broches par rangée Dimension produit (longueur)
(mm)
Type (du fabricant)

0.32 €

1 Disponible 3 jours 2Barrette à broches, rectilignePerpendiculaire (à la carte CI)B2P-VH (LF)(SN)227.86B2P-VH (LF)(SN)

0.41 €

1 Disponible 3 jours 2Barrette à Goupilles, angle droitParallèle (à la carte CI)B2PS-VH (LF)(SN)227.86B2PS-VH (LF)(SN)

0.39 €

1 Disponible 3 jours 3Barrette à broches, rectilignePerpendiculaire (à la carte CI)B3P-VH (LF)(SN)3311.82B3P-VH (LF)(SN)

0.56 €

1 Disponible 3 jours 3Barrette à Goupilles, angle droitParallèle (à la carte CI)B3PS-VH (LF)(SN)3311.82B3PS-VH (LF)(SN)

0.49 €

1 Disponible 3 jours 4Barrette à broches, rectilignePerpendiculaire (à la carte CI)B4P-VH (LF)(SN)4415.78B4P-VH (LF)(SN)

0.72 €

1 Disponible 3 jours 4Barrette à Goupilles, angle droitParallèle (à la carte CI)B4PS-VH (LF)(SN)4415.78B4PS-VH (LF)(SN)

0.57 €

1 Disponible 3 jours 5Barrette à broches, rectilignePerpendiculaire (à la carte CI)B5P-VH (LF)(SN)5519.74B5P-VH (LF)(SN)

0.81 €

1 Disponible 3 jours 5Barrette à Goupilles, angle droitParallèle (à la carte CI)B5PS-VH (LF)(SN)5519.74B5PS-VH (LF)(SN)

0.73 €

1 Disponible 3 jours 6Barrette à broches, rectilignePerpendiculaire (à la carte CI)B6P-VH (LF)(SN)6623.7B6P-VH (LF)(SN)

0.73 €

1 Disponible 3 jours 6Barrette à Goupilles, angle droitParallèle (à la carte CI)B6PS-VH (LF)(SN)6623.7B6PS-VH (LF)(SN)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Surface de contact de la carte Étamé Matériau du corps de palier Polyamide Couleur Écru
Razccordement (composants) Impression Raccordement Sertissage Surface de contact de connecteur Étamé
Connecteurs carte-fil Matériau des contacts Bronze phosphoreux Entraxe des contacts(mm) 3.96
Section(mm²) 0.33 - 1.25 Produits industriels Non Matériau d’isolation Polyamide
Matériau (détails) PA 66 UL94V-0 Courant nominal(A) 10 Courant nominal (détails)(A) 10
Tension nominale (détails)(V AC) 250 Tension nominale(V AC) 250 Nbre de rangées 1
Diamètre de broche(mm) 1.14 Forme de broche Carrée Dimension produit (hauteur)(mm) 8.5
Dimension produit (largeur)(mm) 14.6 Type de produit Barrette à goupille (standard) Conforme RoHS Oui
Série (connecteurs) VH Type (divers) Bande de goupille de connecteur. Droit

Assistance technique