Boîtiers série PHD (PHDR-10VS)

Boîtiers série PHD PHDR-10VS
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: PHDR-10VS

Marque: JST

Prix: 0.60

Délai de livraison: 3 jours


Données techniques:

Number of Positions: 10

N° de pièce du fabricant: PHDR-10VS

Nombre de broches: 2 x 5

Broches par rangée: 5

Dimension produit (longueur): 11.9 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PHDR-10VS

Référence pièce
PHDR-10VS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Number of Positions N° de pièce du fabricant Nombre de broches Broches par rangée Dimension produit (longueur)
(mm)
Type (du fabricant)

0.60 €

1 Disponible 3 jours 10PHDR-10VS2 x 5511.9PHDR-10VS

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector Type Prise femelle, rectiligne Matériau du corps de palier Polyamide Couleur Écru
Raccordement Sertissage Surface de contact de connecteur Étamé Connecteurs carte-fil
Matériau des contacts Alliage de cuivre Entraxe des contacts(mm) 2 Section(mm²) 0.08 - 0.33
Produits industriels Non Matériau d’isolation Polyamide Matériau (détails) PA 66 UL94V-0
Courant nominal(A) 3 Courant nominal (détails)(A) 3 Tension nominale (détails)(V AC) 250
Nbre de rangées 2 Dimension produit (hauteur)(mm) 8 Dimension produit (largeur)(mm) 5
Type de produit Boîtier de connexion femelle - câble Conforme RoHS Oui Série (connecteurs) PHD

Vous vous trouvez sur la page de Boîtiers série PHD, le numéro d'article est le suivant: PHDR-10VS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PHDR-10VS.

Variantes de ce produit

Référence pièce
PHDR-14VS
PHDR-20VS
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Number of Positions N° de pièce du fabricant Nombre de broches Broches par rangée Dimension produit (longueur)
(mm)
Type (du fabricant)

0.61 €

1 Disponible 3 jours 14PHDR-14VS2 x 7715.9PHDR-14VS

0.72 €

1 Disponible 3 jours 20PHDR-20VS2 x 101021.9PHDR-20VS

Assistance technique