Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
ZHR-2 |
ZHR-3 |
ZHR-4 |
ZHR-5 |
ZHR-6 |
ZHR-7 |
ZHR-8 |
ZHR-10 |
ZHR-12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Number of Positions | N° de pièce du fabricant | Nombre de broches | Broches par rangée | Dimension produit (longueur) (mm) | Type (du fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 | ZHR-2 | 2 | 2 | 4.5 | ZHR-2 | |
0.13 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 | ZHR-3 | 3 | 3 | 6 | ZHR-3 | |
0.13 € | 1 | Disponible | 3 jours | 4 | ZHR-4 | 4 | 4 | 7.5 | ZHR-4 | |
0.16 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | ZHR-5 | 5 | 5 | 9 | ZHR-5 | |
0.17 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | ZHR-6 | 6 | 6 | 10.5 | ZHR-6 | |
0.21 € | 1 | Disponible | 3 jours | 7 | ZHR-7 | 7 | 7 | 12 | ZHR-7 | |
0.24 € | 1 | Disponible | 3 jours | 8 | ZHR-8 | 8 | 8 | 13.5 | ZHR-8 | |
0.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | ZHR-10 | 10 | 10 | 16.5 | ZHR-10 | |
0.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | 12 | ZHR-12 | 12 | 12 | 19.5 | ZHR-12 |
Loading...
Connector Type | Prise femelle, rectiligne | Matériau du corps de palier | Polyamide | Couleur | Écru |
---|---|---|---|---|---|
Raccordement | Sertissage | Surface de contact de connecteur | Étamé | Connecteurs | carte-fil |
Matériau des contacts | Alliage de cuivre | Entraxe des contacts(mm) | 1.50 | Section(mm²) | 0.032 - 0.13 |
Produits industriels | Non | Matériau d’isolation | Polyamide | Matériau (détails) | PA 66 UL94V-0 |
Courant nominal(A) | 1 | Courant nominal (détails)(A) | 1 | Tension nominale (détails)(V AC) | 50 |
Nbre de rangées | 1 | Dimension produit (hauteur)(mm) | 4.3 | Dimension produit (largeur)(mm) | 3.4 |
Type de produit | Boîtier de connexion femelle - câble | Conforme RoHS | Oui | Série (connecteurs) | ZHR |
Type (divers) | Bande de goupille de connecteur. Droit |
Configurer
Propriétés de base
Number of Positions
N° de pièce du fabricant
Nombre de broches
Broches par rangée
Dimension produit (longueur)(mm)
Type (du fabricant)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles