Connecteurs multibroches série PHD

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B10B-PHDSS (LF)(SN)
B14B-PHDSS (LF)(SN)
B20B-PHDSS (LF)(SN)
S10B-PHDSS (LF)(SN)
S14B-PHDSS (LF)(SN)
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Number of Positions Connector Type Surface de contact de la carte Sens du connecteur Surface de contact de connecteur Surface de contact N° de pièce du fabricant Nombre de broches Broches par rangée Dimension produit (longueur)
(mm)
Type (du fabricant) Type (divers)

0.80 €

1 Disponible 3 jours 10Barrette à broches, rectiligne-Perpendiculaire (à la carte CI)-ÉtaméB10B-PHDSS (LF)(SN)2 x 5511.9B10B-PHDSS (LF)(SN)Bande de goupille de connecteur droit

1.33 €

1 Disponible 3 jours 14Barrette à broches, rectiligneÉtaméPerpendiculaire (à la carte CI)Étamé-B14B-PHDSS (LF)(SN)2 x 7715.9B14B-PHDSS (LF)(SN)Bande de goupille de connecteur droit

1.53 €

1 Disponible 3 jours 20Barrette à broches, rectiligneÉtaméPerpendiculaire (à la carte CI)Étamé-B20B-PHDSS (LF)(SN)2 x 101021.9B20B-PHDSS (LF)(SN)Bande de goupille de connecteur droit

0.83 €

1 Disponible 3 jours 10Barrette à Goupilles, angle droitÉtaméParallèle (à la carte CI)Étamé-S10B-PHDSS (LF)(SN)2 x 5511.9S10B-PHDSS (LF)(SN)Barrette de connecteur coudé

1.33 €

1 Disponible 3 jours 14Barrette à Goupilles, angle droitÉtaméParallèle (à la carte CI)Étamé-S14B-PHDSS (LF)(SN)2 x 7715.9S14B-PHDSS (LF)(SN)Barrette de connecteur coudé

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps de palier Polyamide Couleur Écru Razccordement (composants) Impression
Raccordement Sertissage Connecteurs carte-fil Matériau des contacts Alliage de cuivre
Entraxe des contacts(mm) 2 Section(mm²) 0.08 - 0.33 Produits industriels Non
Matériau d’isolation Polyamide Matériau (détails) PA 66 UL94V-0 Courant nominal(A) 3
Courant nominal (détails)(A) 3 Tension nominale (détails)(V AC) 250 Nbre de rangées 2
Diamètre de broche(mm) 0.5 Forme de broche Carrée Dimension produit (hauteur)(mm) 8
Dimension produit (largeur)(mm) 5 Type de produit Barrette à broches intégrée (précision) Conforme RoHS Oui
Série (connecteurs) PHD

Assistance technique