Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Number of Positions | Connector Type | Surface de contact de la carte | Sens du connecteur | Surface de contact de connecteur | Surface de contact | N° de pièce du fabricant | Nombre de broches | Broches par rangée | Dimension produit (hauteur) (mm) | Dimension produit (longueur) (mm) | Type (du fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 | Barrette à broches, rectiligne | Étamé | Perpendiculaire (à la carte CI) | Étamé | - | B2B-ZR (LF)(SN) | 2 | 2 | 7.2 | 4.5 | B2B-ZR (LF)(SN) | |
0.51 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 | Barrette à broches, rectiligne | Étamé | Perpendiculaire (à la carte CI) | Étamé | - | B3B-ZR (LF)(SN) | 3 | 3 | 7.2 | 6 | B3B-ZR (LF)(SN) | |
0.60 € | 1 | Disponible | 3 jours | 4 | Barrette à broches, rectiligne | Étamé | Perpendiculaire (à la carte CI) | Étamé | - | B4B-ZR (LF)(SN) | 4 | 4 | 7.2 | 7.5 | B4B-ZR (LF) (SN) | |
0.71 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | Barrette à broches, rectiligne | - | Perpendiculaire (à la carte CI) | - | Étamé | B5B-ZR (LF)(SN) | 5 | 5 | 7.2 | 9 | B5B-ZR (LF)(SN) | |
0.84 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | Barrette à broches, rectiligne | Étamé | Perpendiculaire (à la carte CI) | Étamé | - | B6B-ZR (LF)(SN) | 6 | 6 | 7.2 | 10.5 | B6B-ZR (LF)(SN) | |
0.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 7 | Barrette à broches, rectiligne | Étamé | Perpendiculaire (à la carte CI) | Étamé | - | B7B-ZR (LF)(SN) | 7 | 7 | 7.2 | 12 | B7B-ZR (LF)(SN) | |
0.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | 8 | Barrette à broches, rectiligne | Étamé | Perpendiculaire (à la carte CI) | Étamé | - | B8B-ZR (LF)(SN) | 8 | 8 | 7.2 | 13.5 | B8B-ZR (LF)(SN) | |
1.01 € | 1 | Disponible | 3 jours | 9 | Barrette à broches, rectiligne | Étamé | Perpendiculaire (à la carte CI) | Étamé | - | B9B-ZR (LF)(SN) | 9 | 9 | 7.2 | 15 | B9B-ZR (LF)(SN) | |
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | Barrette à broches, rectiligne | Étamé | Perpendiculaire (à la carte CI) | Étamé | - | B10B-ZR (LF)(SN) | 10 | 10 | 7.2 | 16.5 | B10B-ZR (LF)(SN) | |
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | 12 | Barrette à broches, rectiligne | Étamé | Perpendiculaire (à la carte CI) | Étamé | - | B12B-ZR (LF)(SN) | 12 | 12 | 7.2 | 19.5 | B12B-ZR (LF)(SN) | |
0.47 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 | Barrette à Goupilles, angle droit | Étamé | Parallèle (à la carte CI) | Étamé | - | S2B-ZR (LF)(SN) | 2 | 2 | 6.4 | 4.5 | S2B-ZR (LF)(SN) | |
0.51 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 | Barrette à Goupilles, angle droit | Étamé | Parallèle (à la carte CI) | Étamé | - | S3B-ZR (LF)(SN) | 3 | 3 | 6.4 | 6 | S3B-ZR (LF)(SN) | |
0.65 € | 1 | Disponible | 3 jours | 4 | Barrette à Goupilles, angle droit | Étamé | Parallèle (à la carte CI) | Étamé | - | S4B-ZR (LF)(SN) | 4 | 4 | 6.4 | 7.5 | S4B-ZR (LF)(SN) | |
0.73 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | Barrette à Goupilles, angle droit | Étamé | Parallèle (à la carte CI) | Étamé | - | S5B-ZR (LF)(SN) | 5 | 5 | 6.4 | 9 | S5B-ZR (LF)(SN) | |
0.88 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | Barrette à Goupilles, angle droit | Étamé | Parallèle (à la carte CI) | Étamé | - | S6B-ZR (LF)(SN) | 6 | 6 | 6.4 | 10.5 | S6B-ZR (LF)(SN) | |
1.01 € | 1 | Disponible | 3 jours | 8 | Barrette à Goupilles, angle droit | Étamé | Parallèle (à la carte CI) | Étamé | - | S8B-ZR (LF)(SN) | 8 | 8 | 6.4 | 13.5 | S8B-ZR (LF)(SN) |
Loading...
Matériau du corps de palier | Polyamide | Couleur | Écru | Razccordement (composants) | Impression |
---|---|---|---|---|---|
Raccordement | Sertissage | Connecteurs | carte-fil | Matériau des contacts | Bronze phosphoreux |
Entraxe des contacts(mm) | 1.50 | Section(mm²) | 0.032 - 0.13 | Produits industriels | Non |
Matériau d’isolation | Polyamide | Matériau (détails) | PA 66 UL94V-0 | Courant nominal(A) | 1 |
Courant nominal (détails)(A) | 1 | Tension nominale (détails)(V AC) | 50 | Nbre de rangées | 1 |
Diamètre de broche(mm) | 0.5 | Forme de broche | Circulaire | Dimension produit (largeur)(mm) | 3.5 |
Type de produit | Barrette à broches intégrée (précision) | Conforme RoHS | Oui | Série (connecteurs) | ZH |
Type (divers) | Bande de goupille de connecteur. Droit |
Configurer
Propriétés de base
Number of Positions
Connector Type
Surface de contact de la carte
Sens du connecteur
Surface de contact de connecteur
Surface de contact
N° de pièce du fabricant
Nombre de broches
Broches par rangée
Dimension produit (hauteur)(mm)
Dimension produit (longueur)(mm)
Type (du fabricant)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles