Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
808929 |
808930 |
808935 |
808936 |
808937 |
808938 |
B02B-XASK-1 (LF)(SN) |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Number of Positions | Connector Type | AWG max. | AWG (min.) | Surface de contact de la carte | Matériau du corps de palier | Couleur | Razccordement (composants) | Raccordement | Sens du connecteur | Surface de contact de connecteur | Connecteurs | Entraxe des contacts (mm) | Surface de contact | Section | Section (mm²) | Section (max.) (mm²) | Matériau d’isolation | N° de pièce du fabricant | Matériau (détails) | Courant nominal (A) | Courant nominal (détails) (A) | Tension nominale (détails) (V AC) | Nombre de broches | Diamètre de broche (mm) | Broches par rangée | Dimension produit (hauteur) (mm) | Dimension produit (largeur) (mm) | Dimension produit (longueur) (mm) | Type de produit | Série (connecteurs) | Type (du fabricant) | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.51 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1 | Manchon droit Manchon droit | 26 | 26 | - | - | Bleu | Manchon Manchon | - | - | Étamé | Carte-carte | - | - | 0,14 mm² UL1061 | - | 0.14 | - | 808929 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 200 | Connecteur femelle + tresse | ZH | 808929 | Avec BZH-002T-P0.5 des deux côtés | |
0.44 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1 | Prise femelle, rectiligne | 26 | 26 | - | - | Bleu | Câbles à extrémité libre | - | - | Étamé | Carte-carte | - | - | 0,14 mm² UL1061 | - | 0.14 | - | 808930 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 400 | Connecteur femelle + tresse | ZH | 808930 | Simple face avec BZH-002T-P0.5 | |
0.52 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1 | Manchon droit Manchon droit | 26 | 26 | - | - | Bleu | Manchon Manchon | - | - | Étamé | Carte-carte | - | - | 0,14 mm² UL1061 | - | 0.14 | - | 808935 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 200 | Connecteur femelle + tresse | PH | 808935 | Deux côtés avec BPH-002T-P0.5S | |
0.44 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1 | Prise femelle, rectiligne | 26 | 26 | - | - | Bleu | Câbles à extrémité libre | - | - | - | Carte-carte | - | Étamé | 0,14 mm² UL1061 | - | 0.14 | - | 808936 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 400 | Connecteur femelle + tresse | PH | 808936 | Un côté avec BPH-002T-P0.5S | |
0.59 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1 | Manchon droit Manchon droit | 26 | 26 | - | - | Bleu | Manchon Manchon | - | - | Étamé | Carte-carte | - | - | 0,14 mm² UL1061 | - | 0.14 | - | 808937 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 200 | Connecteur femelle + tresse | XH | 808937 | Deux côtés avec WXH-001T-P0.6 | |
0.47 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1 | Prise femelle, rectiligne | 26 | 26 | - | - | Bleu | Câbles à extrémité libre | - | - | Étamé | Carte-carte | - | - | 0,14 mm² UL1061 | - | 0.14 | - | 808938 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 400 | Connecteur femelle + tresse | XH | 808938 | Un côté avec WXH-001T-P0.6 | |
0.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 | Barrette à broches, rectiligne | - | - | Étamé | Polyamide | Écru | Impression | Sertissage | Perpendiculaire (à la carte CI) | Étamé | carte-fil | 2.50 | - | - | 0.08 - 0.5 | - | Polyamide | B02B-XASK-1 (LF)(SN) | PA 66 UL94V-0 | 3 | 3 | 250 | 2 | 0.6 | 2 | 8.8 | 6.4 | 7.5 | Barrette à goupille (standard) | XA | B02B-XASK-1 (LF)(SN) | Bande de goupille de connecteur droit |
Loading...
Matériau des contacts | Bronze phosphoreux | Produits industriels | Non | Nbre de rangées | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Forme de broche | Circulaire | Conforme RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Number of Positions
Connector Type
AWG max.
AWG (min.)
Surface de contact de la carte
Matériau du corps de palier
Couleur
Razccordement (composants)
Raccordement
Sens du connecteur
Surface de contact de connecteur
Connecteurs
Entraxe des contacts(mm)
Surface de contact
Section
Section(mm²)
Section (max.)(mm²)
Matériau d’isolation
N° de pièce du fabricant
Matériau (détails)
Courant nominal(A)
Courant nominal (détails)(A)
Tension nominale (détails)(V AC)
Nombre de broches
Diamètre de broche(mm)
Broches par rangée
Dimension produit (hauteur)(mm)
Dimension produit (largeur)(mm)
Dimension produit (longueur)(mm)
Type de produit
Série (connecteurs)
Type (du fabricant)
Type (divers)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles