Connecteur goupille Bande série VL

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

B02P-VL

Référence pièce
B02P-VL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

2.37 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Number of Positions 2 Connector Type Barrette à broches, rectiligne Surface de contact de la carte Étamé
Matériau du corps de palier Polyamide Couleur Écru Razccordement (composants) Impression
Raccordement Sertissage Sens du connecteur Perpendiculaire (à la carte CI) Surface de contact de connecteur Étamé
Connecteurs carte-fil Matériau des contacts Bronze phosphoreux Entraxe des contacts(mm) 6.20
Section(mm²) 0.5 - 3.5 Produits industriels Non Matériau d’isolation Polyamide
N° de pièce du fabricant B02P-VL Matériau (détails) PA 66. UL94V-0 Courant nominal(A) 20
Courant nominal (détails)(A) 20 Tension nominale (détails)(V AC) 600 Nbre de rangées 1
Nombre de broches 2 Diamètre de broche(mm) 1.8 Broches par rangée 2
Dimension produit (hauteur)(mm) 16.4 Dimension produit (largeur)(mm) 11.2 Dimension produit (longueur)(mm) 13.4
Type de produit Barrette à broches intégrée (précision) Conforme RoHS Oui Série (connecteurs) VL
Type (du fabricant) B02P-VL Type (divers) Bande de goupille de connecteur droit

Vous vous trouvez sur la page de Connecteur goupille Bande série VL, le numéro d'article est le suivant: B02P-VL.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B02P-VL.

Assistance technique