Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SHR-02V-S |
SHR-02V-S-B |
SHR-03V-S |
SHR-03V-S-B |
SHR-04V-S |
SHR-04V-S-B |
SHR-05V-S-B |
SHR-06V-S |
SHR-06V-S-B |
SHR-07V-S-B |
SHR-08V-S-B |
SHR-09V-S |
SHR-09V-S-B |
SHR-10V-S-B |
SHR-12V-S-B |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Number of Positions | Caractéristiques de connecteur | N° de pièce du fabricant | Broches par rangée | Type (du fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 | + Support | SHR-02V-S | 2 | SHR-02V-S | |
0.09 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 | - | SHR-02V-S-B | 2 | SHR-02V-S-B | |
0.15 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 | + Support | SHR-03V-S | 3 | SHR-03V-S | |
0.16 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 | - | SHR-03V-S-B | 3 | SHR-03V-S-B | |
0.15 € | 1 | Disponible | 3 jours | 4 | + Support | SHR-04V-S | 4 | SHR-04V-S | |
0.16 € | 1 | Disponible | 3 jours | 4 | - | SHR-04V-S-B | 4 | SHR-04V-S-B | |
0.16 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | - | SHR-05V-S-B | 5 | SHR-05V-S-B | |
0.17 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | + Support | SHR-06V-S | 6 | SHR-06V-S | |
0.17 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | - | SHR-06V-S-B | 6 | SHR-06V-S-B | |
0.25 € | 1 | Disponible | 3 jours | 7 | - | SHR-07V-S-B | 7 | SHR-07V-S-B | |
0.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | 8 | - | SHR-08V-S-B | 8 | SHR-08V-S-B | |
0.27 € | 1 | Disponible | 3 jours | 9 | + Support | SHR-09V-S | 9 | SHR-09V-S | |
0.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | 9 | - | SHR-09V-S-B | 9 | SHR-09V-S-B | |
0.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | - | SHR-10V-S-B | 10 | SHR-10V-S-B | |
0.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | 12 | - | SHR-12V-S-B | 12 | SHR-12V-S-B |
Loading...
Connector Type | Prise femelle, rectiligne | Matériau du corps de palier | Polybutylène | Couleur | Blanc |
---|---|---|---|---|---|
Surface de contact de connecteur | Étamé | Connecteurs | carte-fil | Entraxe des contacts(mm) | 1 |
Produits industriels | Non | Température max.(°C) | +85 | Température min.(°C) | -25 |
Courant nominal(A) | 1 | Tension nominale(V DC) | 50|50 | Nbre de rangées | 1 |
Type de produit | Boîtier de connexion femelle - câble | Conforme RoHS | Oui | Série (connecteurs) | SH |
Configurer
Propriétés de base
Number of Positions
Caractéristiques de connecteur
N° de pièce du fabricant
Broches par rangée
Type (du fabricant)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles