Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Connector Type | Prise femelle, rectiligne | Matériau du corps de palier | Polyamide | Couleur | Jaune |
---|---|---|---|---|---|
Surface de contact de connecteur | Étamé | Connecteurs | carte-fil | Entraxe des contacts(mm) | 2 |
Produits industriels | Non | Température max.(°C) | +85 | Température min.(°C) | -25 |
Courant nominal(A) | 2 | Tension nominale(V DC) | 250|250 | Nbre de rangées | 1 |
Type de produit | Boîtier de connexion femelle - câble | Conforme RoHS | Oui | Série (connecteurs) | SAN |
Configurer
Propriétés de base
Number of Positions
N° de pièce du fabricant
Broches par rangée
Type (du fabricant)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles