Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
ACHR-02V-S
Number of Positions | 2 | Connector Type | Prise femelle, rectiligne | Matériau du corps de palier | Polybutylène |
---|---|---|---|---|---|
Couleur | Blanc | Surface de contact de connecteur | Étamé | Connecteurs | carte-fil |
Entraxe des contacts(mm) | 1.20 | Produits industriels | Non | N° de pièce du fabricant | ACHR-02V-S |
Température max.(°C) | +85 | Température min.(°C) | -25 | Courant nominal(A) | 2 |
Tension nominale(V DC) | 50|50 | Nbre de rangées | 1 | Broches par rangée | 2 |
Type de produit | Boîtier de connexion femelle - câble | Conforme RoHS | Oui | Série (connecteurs) | ACH |
Type (du fabricant) | ACHR-02V-S |
Vous vous trouvez sur la page de Boîtier de manchon - câble ACH, le numéro d'article est le suivant: ACHR-02V-S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ACHR-02V-S.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles