Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
08R-JWPF-VSLE-D |
08T-JWPF-VSLE-D |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | N° de pièce du fabricant | Dimension produit (hauteur) (mm) | Dimension produit (largeur) (mm) | Dimension produit (longueur) (mm) | Type (du fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | 08R-JWPF-VSLE-D | 9.5 | 10.7 | 16.5 | 08R-JWPF-VSLE-D | |
3.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | 08T-JWPF-VSLE-D | 12.1 | 11 | 25.8 | 08T-JWPF-VSLE-D |
Loading...
Number of Positions | 8 | Connector Type | Prise femelle, rectiligne | Matériau du corps de palier | Polyamide |
---|---|---|---|---|---|
Couleur | Écru | Razccordement (composants) | Sertissage | Raccordement | Sertissage |
Connecteurs | carte-fil | Section(mm²) | 0.13 - 0.33 | Section (max.)(mm²) | 0.33 |
Produits industriels | Non | Matériau d’isolation | Polyamide | Indice IP | IP67 |
Matériau (détails) | PA 66 UL94V-0 | Section min.(mm²) | 0.13 | Courant nominal(A) | 3 |
Courant nominal (détails)(A) | 3 | Tension nominale (détails)(V AC) | 100 | Nbre de rangées | 1 |
Broches par rangée | 8 | Type de produit | Boîtier de connexion femelle - câble | Conforme RoHS | Oui |
Série (connecteurs) | JWPF |
Configurer
Propriétés de base
N° de pièce du fabricant
Dimension produit (hauteur)(mm)
Dimension produit (largeur)(mm)
Dimension produit (longueur)(mm)
Type (du fabricant)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles