Barrette à goupille (standard) EH

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B2B-EH-A (LF)(SN)
B3B-EH-A (LF)(SN)
B4B-EH-A (LF)(SN)
B5B-EH-A (LF)(SN)
B6B-EH-A (LF)(SN)
B7B-EH-A (LF)(SN)
B8B-EH-A (LF)(SN)
B10B-EH-A (LF)(SN)
B12B-EH-A (LF)(SN)
S2B-EH (LF)(SN)
S3B-EH (LF)(SN)
S4B-EH (LF)(SN)
S5B-EH (LF)(SN)
S6B-EH (LF)(SN)
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Number of Positions Connector Type N° de pièce du fabricant Broches par rangée Type (du fabricant)

0.24 €

1 Disponible 3 jours 2Barrette à broches, rectiligneB2B-EH-A (LF)(SN)2B2B-EH-A (LF)(SN)

0.32 €

1 Disponible 3 jours 3Barrette à broches, rectiligneB3B-EH-A (LF)(SN)3B3B-EH-A (LF)(SN)

0.41 €

1 Disponible 3 jours 4Barrette à broches, rectiligneB4B-EH-A (LF)(SN)4B4B-EH-A (LF)(SN)

0.49 €

1 Disponible 3 jours 5Barrette à broches, rectiligneB5B-EH-A (LF)(SN)5B5B-EH-A (LF)(SN)

0.59 €

1 Disponible 3 jours 6Barrette à broches, rectiligneB6B-EH-A (LF)(SN)6B6B-EH-A (LF)(SN)

0.68 €

1 Disponible 3 jours 7Barrette à broches, rectiligneB7B-EH-A (LF)(SN)7B7B-EH-A (LF)(SN)

0.71 €

1 Disponible 3 jours 8Barrette à broches, rectiligneB8B-EH-A (LF)(SN)8B8B-EH-A (LF)(SN)

0.87 €

1 Disponible 3 jours 10Barrette à broches, rectiligneB10B-EH-A (LF)(SN)10B10B-EH-A (LF)(SN)

1.01 €

1 Disponible 3 jours 10Barrette à broches, rectiligneB12B-EH-A (LF)(SN)10B12B-EH-A (LF)(SN)

0.25 €

1 Disponible 3 jours 2Barrette à Goupilles, angle droitS2B-EH (LF)(SN)2S2B-EH (LF)(SN)

0.32 €

1 Disponible 3 jours 3Barrette à Goupilles, angle droitS3B-EH (LF)(SN)3S3B-EH (LF)(SN)

0.40 €

1 Disponible 3 jours 4Barrette à Goupilles, angle droitS4B-EH (LF)(SN)4S4B-EH (LF)(SN)

0.51 €

1 Disponible 3 jours 5Barrette à Goupilles, angle droitS5B-EH (LF)(SN)5S5B-EH (LF)(SN)

0.60 €

1 Disponible 3 jours 6Barrette à Goupilles, angle droitS6B-EH (LF)(SN)6S6B-EH (LF)(SN)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Surface de contact de la carte Étamé Couleur Écru Razccordement (composants) Soudage
Surface de contact de connecteur Étamé Connecteurs carte-fil Matériau des contacts Alliage de cuivre
Produits industriels Non Température max.(°C) +85 Température min.(°C) -25
Courant nominal(A) 3 Tension nominale(V AC) 250 Nbre de rangées 1
Type de produit Barrette à goupille (standard) Conforme RoHS Oui Série (connecteurs) EH

Assistance technique