Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
B03B-XASK-1 (LF)(SN) |
B04B-XASK-1 (LF)(SN) |
B06B-XASK-1 (LF)(SN) |
S02B-XASS-1 (LF)(SN) |
S03B-XASK-1 (LF)(SN) |
S04B-XASK-1 (LF)(SN) |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Number of Positions | Connector Type | Sens du connecteur | N° de pièce du fabricant | Nombre de broches | Broches par rangée | Dimension produit (hauteur) (mm) | Dimension produit (largeur) (mm) | Dimension produit (longueur) (mm) | Type (du fabricant) | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.44 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 | Barrette à broches, rectiligne | Perpendiculaire (à la carte CI) | B03B-XASK-1 (LF)(SN) | 3 | 3 | 8.8 | 6.4 | 10 | B03B-XASK-1 (LF)(SN) | Bande de goupille de connecteur droit | |
0.53 € | 1 | Disponible | 3 jours | 4 | Barrette à broches, rectiligne | Perpendiculaire (à la carte CI) | B04B-XASK-1 (LF)(SN) | 4 | 4 | 8.8 | 6.4 | 12.5 | B04B-XASK-1 (LF)(SN) | Bande de goupille de connecteur droit | |
0.77 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | Barrette à broches, rectiligne | Perpendiculaire (à la carte CI) | B06B-XASK-1 (LF)(SN) | 6 | 6 | 8.8 | 6.4 | 17.5 | B06B-XASK-1 (LF)(SN) | Bande de goupille de connecteur droit | |
1.01 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 | Barrette à Goupilles, angle droit | Parallèle (à la carte CI) | S02B-XASS-1 (LF)(SN) | 2 | 2 | 7.6 | 12.6 | 7.5 | S02B-XASS-1 (LF)(SN) | Barrette de connecteur coudé | |
0.65 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 | Barrette à Goupilles, angle droit | Parallèle (à la carte CI) | S03B-XASK-1 (LF)(SN) | 3 | 3 | 7.6 | 12.6 | 10 | S03B-XASK-1 (LF)(SN) | Barrette de connecteur coudé | |
1.00 € | 1 | Disponible | 3 jours | 4 | Barrette à Goupilles, angle droit | Parallèle (à la carte CI) | S04B-XASK-1 (LF)(SN) | 4 | 4 | 7.6 | 12.6 | 12.5 | S04B-XASK-1 (LF)(SN) | Barrette de connecteur coudé |
Loading...
Surface de contact de la carte | Étamé | Matériau du corps de palier | Polyamide | Couleur | Écru |
---|---|---|---|---|---|
Razccordement (composants) | Impression | Raccordement | Sertissage | Surface de contact de connecteur | Étamé |
Connecteurs | carte-fil | Matériau des contacts | Bronze phosphoreux | Entraxe des contacts(mm) | 2.50 |
Section(mm²) | 0.08 - 0.5 | Produits industriels | Non | Matériau d’isolation | Polyamide |
Matériau (détails) | PA 66 UL94V-0 | Courant nominal(A) | 3 | Courant nominal (détails)(A) | 3 |
Tension nominale (détails)(V AC) | 250 | Nbre de rangées | 1 | Diamètre de broche(mm) | 0.6 |
Forme de broche | Circulaire | Type de produit | Barrette à goupille (standard) | Conforme RoHS | Oui |
Série (connecteurs) | XA |
Configurer
Propriétés de base
Number of Positions
Connector Type
Sens du connecteur
N° de pièce du fabricant
Nombre de broches
Broches par rangée
Dimension produit (hauteur)(mm)
Dimension produit (largeur)(mm)
Dimension produit (longueur)(mm)
Type (du fabricant)
Type (divers)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles