Boîtier à goupille - PCB JED

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
08P-JED
16PS-JED
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Number of Positions Connector Type Sens du connecteur N° de pièce du fabricant Broches par rangée Type (du fabricant)

0.77 €

1 Disponible 3 jours 8Barrette à broches, rectilignePerpendiculaire (à la carte CI)08P-JED408P-JED

0.80 €

1 3 jours 16Barrette à Goupilles, angle droitParallèle (à la carte CI)16PS-JED816PS-JED

Loading...

  1. 1

Informations de base

Surface de contact de la carte Étamé Matériau du corps de palier Polyamide Couleur Écru
Razccordement (composants) Impression Surface de contact de connecteur Étamé Connecteurs Carte-carte
Matériau des contacts Bronze phosphoreux Entraxe des contacts(mm) 1.25 Produits industriels Non
Matériau d’isolation Polyamide Courant nominal(A) 3 Nbre de rangées 2
Forme de broche Rectangulaire Type de produit Boîtier à goupille - PCB Conforme RoHS Oui
Série (connecteurs) JED

Assistance technique