Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
57.535.0155.6
Courant nominal (VDE)(A) | 124 | Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 10 - 35 | Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 10 -50 |
---|---|---|---|---|---|
Type (divers) | Borne traversante | Colour | Blue | Manufacturer part # | 57.535.0155.6 |
Nominal voltage (details)(V) | 1000 | RoHS-compliant | Yes | Stripping length(mm) | 18 |
Type (manufacturer type) | WKM 35/U BLAU |
Vous vous trouvez sur la page de Selos par le terminal WKM, le numéro d'article est le suivant: 57.535.0155.6.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 57.535.0155.6.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles