Bloc de deux terres WKFN

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

56.703.9155.0

Référence pièce
56.703.9155.0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

9.45 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.13 - 2.5 Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.13 - 4 Type (divers) Borne de conducteur de terre
Colour Green-yellow Manufacturer part # 56.703.9155.0 RoHS-compliant Yes
Stripping length(mm) 11 Type (manufacturer type) WKFN 2.5 D2/2/SL/35

Vous vous trouvez sur la page de Bloc de deux terres WKFN, le numéro d'article est le suivant: 56.703.9155.0.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 56.703.9155.0.

Assistance technique