Selos par le terminal WK

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
57.503.0055.0
57.503.0055.6
57.504.0055.0
57.504.0055.6
57.506.0055.0
57.506.0055.6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Courant nominal (VDE)
(A)
Section transversale du connecteur (flexible)
(mm²)
Section transversale du connecteur (fixe)
(mm²)
Colour Connection Current load
(A)
Manufacturer part # Nominal cross section
(mm²)
Nominal current (details) Nominal voltage (details)
(V)
Stripping length
(mm)
Type (manufacturer type)

2.05 €

1 Disponible 3 jours -0.5 - 40.5 - 2.5Grey-3057.503.0055.02.530 A10009WK 2.5/U Grau

2.05 €

1 Disponible 3 jours 240.5 - 40.5 - 2.5Blue--57.503.0055.6--10009WK 2.5/U Blau

2.05 €

1 Disponible 3 jours -0.5 - 60.5 - 4Grey-3557.504.0055.0435 A8009WK 4/U Grau

2.05 €

1 Disponible 3 jours -0.5 - 60.5 - 4Blue-3557.504.0055.6435 A8009WK 4/U Blau

3.40 €

1 Disponible 3 jours 410.5 - 60.5 - 10Grey--57.506.0055.0--100011WK 6/U Grau

3.40 €

1 Disponible 3 jours 410.5 - 60.5 - 10Blue--57.506.0055.6--100011WK 6/U Blau

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type (divers) Borne traversante RoHS-compliant Yes

Assistance technique