Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
56.703.0055.0 |
56.703.5055.0 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Manufacturer part # | Type (manufacturer type) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.53 € | 1 | Disponible | 3 jours | 56.703.0055.0 | WKFN 2.5/35 Grau | |
2.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | 56.703.5055.0 | WKFN 2.5 D1/2/35 Grau |
Loading...
Courant nominal (VDE)(A) | 24 | Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.13 - 2.5 | Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.13 - 4 |
---|---|---|---|---|---|
Type (divers) | Borne traversante | Colour | Grey | Nominal voltage (details)(V) | 800 |
RoHS-compliant | Yes | Stripping length(mm) | 11 |
Configurer
Propriétés de base
Manufacturer part #
Type (manufacturer type)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles