Clip de fusible

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

57.904.5355.0

Référence pièce
57.904.5355.0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

9.99 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Courant nominal (VDE)(A) 6.3 Section transversale(mm²) 4 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.5 - 4
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.5 - 6 Compatible with (details) Fuse 5 x 20.5 x 25.5 x 30 shell construction Manufacturer part # 57.904.5355.0
RoHS-compliant Yes Type (manufacturer type) 57.904.5355.0

Vous vous trouvez sur la page de Clip de fusible, le numéro d'article est le suivant: 57.904.5355.0.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 57.904.5355.0.

Assistance technique