Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
5099609
Indice IP | IP20 | Courant de fuite(kA) | 20 | N° de pièce du fabricant | 5099609 |
---|---|---|---|---|---|
Tension nominale(V AC) | 230 | Plage de température de service(°C) | -40 à +80 | Dimension produit (hauteur)(mm) | 45 |
Dimension produit (profondeur)(mm) | 48 | Dimension produit (largeur)(mm) | 17.5 | Type de produit | Limiteur de surtension |
Type (divers) | Type d’installation : sur la base de l’élément |
Vous vous trouvez sur la page de Limiteur de surtension, le numéro d'article est le suivant: 5099609.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 5099609.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles