Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
DS1020-03ST1D |
DS1020-05RT1D |
DS1020-07ST1D |
DS1020-15ST1D |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Sens du connecteur | N° de pièce du fabricant | Broches par rangée | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.35 € | 1 | 3 jours | Perpendiculaire (au circuit imprimé) | DS1020-03ST1D | 3 | 6.75 | 4.50 | 15.62 | DS1020-03ST1D | ||
0.27 € | 1 | Disponible | 3 jours | Parallèle (au circuit imprimé) | DS1020-05RT1D | 5 | 4.50 | 6.75 | 20.70 | DS1020-05RT1D | |
0.24 € | 1 | 3 jours | Perpendiculaire (au circuit imprimé) | DS1020-07ST1D | 7 | 6.75 | 4.50 | 25.78 | DS1020-07ST1D | ||
0.39 € | 1 | 3 jours | Perpendiculaire (au circuit imprimé) | DS1020-15ST1D | 15 | 6.75 | 4.50 | 46.10 | DS1020-15ST1D |
Loading...
Surface de contact de la carte | Étamé | Matériau de boîtier | Thermoplastique UL94V-0 | Couleur | Noir |
---|---|---|---|---|---|
Connexion (composants) | Circuit imprimé | Surface de contact de connecteur | Étamé | Connecteurs | Carte-fil |
Matériau de contact | Alliage de cuivre | Espacement des contacts(mm) | 2.54 | Produits industriels | Non |
Matériau d’isolation | Thermoplastique UL94V-0 | Température max.(°C) | +105 | Température min.(°C) | -40 |
Courant nominal(A) | 3 | Nombre de rangées | 1 | Diamètre de fiche(mm) | 0.60 |
Forme de broche | Planaire | Type de produit | Boîtier de prise - PCB | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Sens du connecteur
N° de pièce du fabricant
Broches par rangée
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Type (type de fabricant)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles