Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
4AM23424TV000EA0 |
4AM23425AV000EA0 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tension de décalage d’entrée (V) | Tension d’entrée (nombre x tension) | Type (du fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
82.77 € | 1 | Disponible | 26 jours | 242|230|218 | 1 x 242 V. 230 V. 218 V | 4 AT THE 2342-4 TV00-0EA0 | |
82.77 € | 1 | Disponible | 26 jours | 420|400|380 | 1 x 420 V. 400 V. 380 V | 4 AT THE 2342-5 AV00-0EA0 |
Loading...
Dimension verticale(mm) | 79 | Largeur de la dimension(mm) | 62 | Dimension de profondeur(mm) | 78 |
---|---|---|---|---|---|
Température ambiante (max.)(°C) | +40 | Connexion (composants) | Vis|Fiche mâle 7/16 CEE | Type de conception | EI 60/20 |
Rendement(%) | 0.74 | Fréquence(Hz) | 50-60 | Type de montage | Fixation vissée |
Nbre d’entrées(x) | 1 | Nbre de sorties(x) | 1 | Tension de sortie (nombre x tension) | 1 x 24 V |
Tension de sortie (min.)(V) | 24 | Puissance(VA) | 25 | Type de produit | Transformateur d’isolement |
Indice de protection | IP00 |
Configurer
Propriétés de base
Tension de décalage d’entrée(V)
Tension d’entrée (nombre x tension)
Type (du fabricant)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles