Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1567187
AWG | 32 | Couleur | Gris | Espacement des contacts(mm) | 1.27 |
---|---|---|---|---|---|
Disposition d'âme(mm) | 7 x 0.08 | Section transversale (selon le nombre d'âmes) (partie 1 + 2) | 20 x 0,035 mm² | Section transversale (chaque âme) (partie 1)(mm²) | 0.035 |
Sans halogène | Non | Matériau d'isolation | PVC | N° de pièce du fabricant | 607692 |
Plage de températures max. (installation fixe)(°C) | +105 | Plage de températures min. (installation fixe)(°C) | -20 | Tension nominale(V) | 50 |
Nombre de fils conducteurs (partie 1)(x) | 20 | Emballé | Oui | Taille du produit (hauteur)(mm) | 24.13 |
Taille du produit (largeur)(mm) | 25.4 | Type de produit | Câble ruban | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
Blindage | Non | Vendu au mètre | Non | Type (type de fabricant) | FBC |
Vous vous trouvez sur la page de Câble ruban, le numéro d'article est le suivant: 1567187.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1567187.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles