Raccord fusible SITOR

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3RS70001AE00
3RS70001CE00
3RS70001DE00
3RS70002CE00
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Connexion (composants) Charge Sortie (tension) En conformité avec la directive RoHS

156.85 €

1 11 jours Vis--10 V3 RS 7000-1 AE 00

156.85 €

1 11 jours Vis500 Ω20 mA-3 RS 7000-1 CE 00

156.85 €

1 11 jours Vis500 Ω20 mA-3 RS 7000-1 DE 00

156.85 €

1 11 jours Borne à ressort500 Ω20 mA-3 RS 7000-2 CE 00

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit Transformateur Iso Dimension du produit (hauteur)(mm) 93 Dimension du produit (longueur)(mm) 72.5
Dimension du produit (largeur)(mm) 6.2 Température ambiante min.(°C) -25 Température ambiante max.(°C) +60
Signal d’entrée (tension) 10 V Signal d’entrée (tension) (max.)(V) 10 Section max. (rigide)(mm²) 2.5
Section max. (flexible)(mm²) 1.5 Section min. (flexible)(mm²) 0.25 Sortie (courant) 0.25
Tension d’alimentation (nombre)(V AC) Oui Type (type du fabricant) 24

Assistance technique