Convertisseur de média SCALANCE X101-1

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

6GK51011BB002AA3

Référence pièce
6GK51011BB002AA3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

514.28 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température ambiante (max.)(°C) +60 Interfaces (PC/multimédia) RJ45 Indice IP IP30
Température ambiante(°C) -10 Nombre de ports 10/100 Mbit/s(x) 1 Tension de fonctionnement(V) 24
Taille du produit (hauteur)(mm) 125 Taille du produit (profondeur)(mm) 124 Taille du produit (largeur)(mm) 40
Type de produit Convertisseur de média Type (type de fabricant) 6 GK 5101-1 BB00-2AA3 Poids(g) 550
Principe de fonctionnement Interrupteur non géré

Assistance technique