Module Ethernet

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

6GK15033CC00

Référence pièce
6GK15033CC00
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

3,613.44 €

1 11 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température ambiante (max.)(°C) +60 Indice IP IP40 N° de pièce du fabricant 6GK15033CC00
Température ambiante(°C) 0 Tension de fonctionnement(V) 24 Taille du produit (hauteur)(mm) 112
Taille du produit (profondeur)(mm) 74.5 Taille du produit (largeur)(mm) 39.5 Type de produit Module Ethernet
Taux de transfert(Mbit/s) 12 Type (type de fabricant) 6 GK 1503-3 CC00

Vous vous trouvez sur la page de Module Ethernet, le numéro d'article est le suivant: 6GK15033CC00.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 6GK15033CC00.

Assistance technique