Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
6GK59914AC008AA0
Température ambiante (max.)(°C) | +60 | Indice IP | IP20 | Température ambiante(°C) | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de ports 10/100 Mbit/s(x) | 4 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 22.3 | Taille du produit (profondeur)(mm) | 275.5 |
Taille du produit (largeur)(mm) | 120.3 | Type de produit | Module média | Type (type de fabricant) | 6 GK 5991-4 AC 00-8 AA0 |
Poids(g) | 460 |
Vous vous trouvez sur la page de Module média SCALANCE MM991-4LD, le numéro d'article est le suivant: 6GK59914AC008AA0.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 6GK59914AC008AA0.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles