Interrupteur Ethernet industriel SCALANCE XP208PoE EEC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

6GK52080UA005ES6

Référence pièce
6GK52080UA005ES6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1,951.27 €

1 Disponible 8 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température ambiante (max.)(°C) +70 Consommation de courant(A) 2.4 Indice IP IP65
Température ambiante(°C) -40 Nombre de ports 10/100 Mbit/s(x) 8 Tension de fonctionnement(V) 57
Taille du produit (hauteur)(mm) 200 Taille du produit (profondeur)(mm) 49 Taille du produit (largeur)(mm) 200
Type de produit Interrupteur Ethernet industriel Taux de transfert(Mbit/s) 10 / 100 Type (type de fabricant) SCALANCE XP208 PoE CEE
Poids(g) 1800.0 Principe de fonctionnement Interrupteur géré

Assistance technique