Commutateur Ethernet industriel SCALANCE XB004-1LDG

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

6GK50041GM101AB2

Référence pièce
6GK50041GM101AB2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

716.01 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température ambiante (max.)(°C) +60 Consommation de courant(A) 0.52 Interfaces (PC/multimédia) RJ45
Indice IP IP20 Température ambiante(°C) -10 Nombre de ports 10/100/1000 Mbit/s(x) 4
Tension de fonctionnement(V) 28.8 Taille du produit (hauteur)(mm) 100 Taille du produit (profondeur)(mm) 87
Taille du produit (largeur)(mm) 45 Type de produit Interrupteur Ethernet industriel Taux de transfert(Mbit/s) 10 / 100 / 1000
Type (type de fabricant) SCALANCE XB004-1LDG Poids(g) 210 Principe de fonctionnement Interrupteur non géré

Vous vous trouvez sur la page de Commutateur Ethernet industriel SCALANCE XB004-1LDG, le numéro d'article est le suivant: 6GK50041GM101AB2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 6GK50041GM101AB2.

Assistance technique