Interrupteur Ethernet industriel SCALANCE X204RNA EEC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

6GK52040BS003PA3

Référence pièce
6GK52040BS003PA3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1,607.84 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température ambiante (max.)(°C) +70 Consommation de courant(A) 0.25 Interfaces (PC/multimédia) RJ45
Indice IP IP20 Température ambiante(°C) -40 Nombre de ports 10/100 Mbit/s(x) 4
Taille du produit (hauteur)(mm) 147 Taille du produit (profondeur)(mm) 123 Taille du produit (largeur)(mm) 70
Type de produit Interrupteur Ethernet industriel Taux de transfert(Mbit/s) 10 / 100 Type (type de fabricant) SCALANCE X204 RNA EEC
Poids(g) 780.0 Principe de fonctionnement Interrupteur géré

Vous vous trouvez sur la page de Interrupteur Ethernet industriel SCALANCE X204RNA EEC, le numéro d'article est le suivant: 6GK52040BS003PA3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 6GK52040BS003PA3.

Assistance technique