Interrupteur Ethernet industriel SCALANCE XB005

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

6GK5005-0BA00-1AB2

Référence pièce
6GK5005-0BA00-1AB2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

141.61 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température ambiante (max.)(°C) +60 Consommation de courant(mA) 70 Indice IP IP20
Taux de transfert LAN 10 Mbit/s|100 Mbit/s Température ambiante(°C) -10 Nombre de ports Ethernet 5
Tension de fonctionnement(V DC) 24 Types de ports 10/100 Mbit/s RJ45 Taille du produit (hauteur)(mm) 100
Taille du produit (profondeur)(mm) 87 Taille du produit (largeur)(mm) 45 Type de produit Interrupteur Ethernet industriel
Taux de transfert(Mbit/s) 100 Type (type de fabricant) SCALANCE XB005 Poids(g) 165
Principe de fonctionnement Interrupteur non géré Couleur Gris

Vous vous trouvez sur la page de Interrupteur Ethernet industriel SCALANCE XB005, le numéro d'article est le suivant: 6GK5005-0BA00-1AB2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 6GK5005-0BA00-1AB2.

Assistance technique