Interrupteur Ethernet industriel SCALANCE X005

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

6GK50050BA101AA3

Référence pièce
6GK50050BA101AA3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

252.09 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température ambiante (max.)(°C) +75 Consommation de courant(A) 0.08 Interfaces (PC/multimédia) RJ45
Indice IP IP30 Température ambiante(°C) -40 Nombre de ports 10/100 Mbit/s(x) 5
Tension de fonctionnement(V) 32 Taille du produit (hauteur)(mm) 125 Taille du produit (profondeur)(mm) 124
Taille du produit (largeur)(mm) 40 Type de produit Interrupteur Ethernet industriel Taux de transfert(Mbit/s) 10 / 100
Type (type de fabricant) SCALANCE X005 Poids(g) 550 Principe de fonctionnement Interrupteur non géré

Assistance technique