Interrupteur Ethernet industriel port E

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

6GK54008AS008AP2

Référence pièce
6GK54008AS008AP2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

2,082.91 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température ambiante (max.)(°C) +60 Consommation de courant(A) 0.07 Indice IP IP20
Température ambiante(°C) -40 Nombre de ports 10/100/1000 Mbit/s(x) 8 Taille du produit (hauteur)(mm) 147
Taille du produit (profondeur)(mm) 125 Taille du produit (largeur)(mm) 70 Type de produit Interrupteur Ethernet industriel
Taux de transfert(Mbit/s) 10 / 100 / 1000 Type (type de fabricant) PE 400-8 port SFP E Poids(g) 600
Principe de fonctionnement Interrupteur géré

Vous vous trouvez sur la page de Interrupteur Ethernet industriel port E, le numéro d'article est le suivant: 6GK54008AS008AP2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 6GK54008AS008AP2.

Assistance technique