Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
6GK52062BS002AC2
Température ambiante (max.)(°C) | +70 | Consommation de courant(A) | 0.5 | Interfaces (PC/multimédia) | RJ45 |
---|---|---|---|---|---|
Indice IP | IP20 | Température ambiante(°C) | -40 | Nombre de ports 10/100 Mbit/s(x) | 6 |
Nombre de ports 10/100/1000 Mbit/s(x) | 2 | Tension de fonctionnement(V) | 31.2 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 147 |
Taille du produit (profondeur)(mm) | 125 | Taille du produit (largeur)(mm) | 60 | Type de produit | Interrupteur Ethernet industriel |
Taux de transfert(Mbit/s) | 10 / 100 / 1000 | Type (type de fabricant) | SCALANCE XC 206-2 SFP | Poids(g) | 520.0 |
Principe de fonctionnement | Interrupteur géré |
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles