Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
6GK73771AA000AA0
Température ambiante (max.)(°C) | +60 | Consommation de courant(A) | 0.07 | Interfaces (PC/multimédia) | RJ45 |
---|---|---|---|---|---|
Indice IP | IP20 | Température ambiante(°C) | 0 | Nombre de ports 10/100 Mbit/s(x) | 4 |
Tension de fonctionnement(V) | 28.8 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 125 | Taille du produit (profondeur)(mm) | 118 |
Taille du produit (largeur)(mm) | 40 | Type de produit | Interrupteur Ethernet industriel | Taux de transfert(Mbit/s) | 10 / 100 |
Type (type de fabricant) | 6 GK 7377-1 AA00-0AA0 | Poids(g) | 200.0 | Principe de fonctionnement | Interrupteur non géré |
Vous vous trouvez sur la page de Interrupteur Ethernet industriel SCALANCE CSM 377, le numéro d'article est le suivant: 6GK73771AA000AA0.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 6GK73771AA000AA0.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles