Référence fabricant: 6GK51080BA002AC2
Marque: SIEMENS
Prix: 512.68 €
Délai de livraison: 3 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
6GK51080BA002AC2
Température ambiante (max.)(°C) | +70 | Interfaces (PC/multimédia) | RJ45 | Indice IP | IP20 |
---|---|---|---|---|---|
Température ambiante(°C) | -40 | Nombre de ports 10/100 Mbit/s(x) | 8 | Tension de fonctionnement(V) | 31.2 |
Taille du produit (hauteur)(mm) | 147 | Taille du produit (profondeur)(mm) | 125 | Taille du produit (largeur)(mm) | 60 |
Type de produit | Interrupteur Ethernet industriel | Taux de transfert(Mbit/s) | 10 / 100 | Type (type de fabricant) | SCALANCE XC108 |
Poids(g) | 850.0 | Principe de fonctionnement | Interrupteur non géré | Nombre d'adresses MAC | 2048 |
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles