Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
6GK52042AA002GF2
Température ambiante (max.)(°C) | +70 | Consommation de courant(A) | 0.36 | Indice IP | IP20 |
---|---|---|---|---|---|
Température ambiante(°C) | -40 | Nombre de ports 10/100 Mbit/s(x) | 4 | Tension de fonctionnement(V) | 28.8 |
Taille du produit (hauteur)(mm) | 117 | Taille du produit (profondeur)(mm) | 74 | Taille du produit (largeur)(mm) | 100 |
Type de produit | Interrupteur Ethernet industriel | Taux de transfert(Mbit/s) | 10 / 100 | Type (type de fabricant) | SCALANCE XF204-2 BA |
Poids(g) | 250.0 | Principe de fonctionnement | Interrupteur géré |
Vous vous trouvez sur la page de Interrupteur Ethernet industriel SCALANCE XF204-2BA, le numéro d'article est le suivant: 6GK52042AA002GF2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 6GK52042AA002GF2.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles