Interrupteur Ethernet industriel SCALANCE XF204-2

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

6GK52042BC002AF2

Référence pièce
6GK52042BC002AF2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1,260.51 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température ambiante (max.)(°C) +60 Consommation de courant(A) 0.22 Interfaces (PC/multimédia) RJ45
Indice IP IP20 Température ambiante(°C) -40 Nombre de ports 10/100 Mbit/s(x) 4
Tension de fonctionnement(V) 32 Taille du produit (hauteur)(mm) 125 Taille du produit (profondeur)(mm) 73
Taille du produit (largeur)(mm) 75 Type de produit Interrupteur Ethernet industriel Taux de transfert(Mbit/s) 10 / 100
Type (type de fabricant) SCALANCE XF204-2 Poids(g) 250.0 Principe de fonctionnement Interrupteur géré

Vous vous trouvez sur la page de Interrupteur Ethernet industriel SCALANCE XF204-2, le numéro d'article est le suivant: 6GK52042BC002AF2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 6GK52042BC002AF2.

Assistance technique