Référence fabricant: 6GK51080PA002AA3
Marque: SIEMENS
Prix: 934.63 €
Délai de livraison: 9 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
6GK51080PA002AA3
Température ambiante (max.)(°C) | +60 | Consommation de courant(A) | 1.7 | Interfaces (PC/multimédia) | RJ45 |
---|---|---|---|---|---|
Indice IP | IP30 | Température ambiante(°C) | -20 | Nombre de ports 10/100 Mbit/s(x) | 8 |
Tension de fonctionnement(V) | 32 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 125 | Taille du produit (profondeur)(mm) | 124 |
Taille du produit (largeur)(mm) | 60 | Type de produit | Interrupteur Ethernet industriel | Taux de transfert(Mbit/s) | 10 / 100 |
Type (type de fabricant) | SCALANCE X108PoE | Poids(g) | 900.0 | Principe de fonctionnement | Interrupteur non géré |
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles