Émetteur Amplificateur SFP

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

6GK59921AL008AA0

Référence pièce
6GK59921AL008AA0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

285.72 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température ambiante (max.)(°C) +85 Indice IP IP20 Température ambiante(°C) -40
Nombre de ports 10/100/1000 Mbit/s(x) 1 Taille du produit (hauteur)(mm) 9 Taille du produit (profondeur)(mm) 57
Taille du produit (largeur)(mm) 14 Type de produit Émetteur Amplificateur SFP Type (type de fabricant) 6 GK 5992-1 AL 00-8 AA0
Poids(g) 34

Assistance technique