Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
6GK50050GA101AB2
Température ambiante (max.)(°C) | +60 | Consommation de courant(A) | 0.44 | Interfaces (PC/multimédia) | RJ45 |
---|---|---|---|---|---|
Indice IP | IP20 | Température ambiante(°C) | -10 | Nombre de ports 10/100/1000 Mbit/s(x) | 5 |
Tension de fonctionnement(V) | 28.8 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 100 | Taille du produit (profondeur)(mm) | 87 |
Taille du produit (largeur)(mm) | 45 | Type de produit | Interrupteur Ethernet industriel | Taux de transfert(Mbit/s) | 10 / 100 / 1000 |
Type (type de fabricant) | SCALANCE XB005G | Poids(g) | 220.0 | Principe de fonctionnement | Interrupteur non géré |
Vous vous trouvez sur la page de Interrupteur Ethernet industriel SCALANCE XB005G, le numéro d'article est le suivant: 6GK50050GA101AB2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 6GK50050GA101AB2.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles