Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
6GK7177-1MA20-0AA0
Température ambiante (max.)(°C) | +55 | Consommation de courant(mA) | 150 | Indice IP | IP20 |
---|---|---|---|---|---|
Taux de transfert LAN | 10 Mbit/s|100 Mbit/s | Température ambiante(°C) | 0 | Nombre de ports Ethernet | 4 |
Nombre de ports fibre optique | 0 | Tension de fonctionnement(V DC) | 12|24 | Types de ports | 10/100 Mbit/s RJ45 |
Taille du produit (hauteur)(mm) | 90 | Taille du produit (profondeur)(mm) | 58.2 | Taille du produit (largeur)(mm) | 71.5 |
Type de produit | Interrupteur Ethernet industriel | Taux de transfert(Mbit/s) | 100 | Type (type de fabricant) | LOGO! CSM 12/24 |
Poids(g) | 150 | Principe de fonctionnement | Interrupteur non géré | Couleur | Gris |
Vous vous trouvez sur la page de LOGO! Interrupteur Ethernet industriel CSM 12 / 24, le numéro d'article est le suivant: 6GK7177-1MA20-0AA0.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 6GK7177-1MA20-0AA0.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles