Référence fabricant: 6GK59912AB018AA0
Marque: SIEMENS
Prix: 698.52 €
Délai de livraison: 7 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
6GK59912AB018AA0
Température ambiante (max.)(°C) | +70 | Indice IP | IP20 | Température ambiante(°C) | -40 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de ports 10/100 Mbit/s(x) | 2 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 22 | Taille du produit (profondeur)(mm) | 100 |
Taille du produit (largeur)(mm) | 60 | Type de produit | Module média | Type (type de fabricant) | 6 GK 5991-2 du 01 au 8 AA0 |
Poids(g) | 139 |
Vous vous trouvez sur la page de Module média SCALANCE MM991-2FM, le numéro d'article est le suivant: 6GK59912AB018AA0.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 6GK59912AB018AA0.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles