Module média SCALANCE MM992-4CUC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

6GK59924GA008AA0

Référence pièce
6GK59924GA008AA0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

677.87 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température ambiante (max.)(°C) +60 Interfaces (PC/multimédia) RJ45 Indice IP IP20
Température ambiante(°C) 0 Nombre de ports 10/100/1000 Mbit/s(x) 4 Taille du produit (hauteur)(mm) 22.3
Taille du produit (profondeur)(mm) 275.5 Taille du produit (largeur)(mm) 120.3 Type de produit Module média
Type (type de fabricant) 6 GK 5992-4 GA 00-8 AA0 Poids(g) 474

Assistance technique