Module média SCALANCE MM992-4SFP

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

6GK59924AS008AA0

Référence pièce
6GK59924AS008AA0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

722.69 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température ambiante (max.)(°C) +60 Indice IP IP20 Température ambiante(°C) 0
Nombre de ports 10/100/1000 Mbit/s(x) 4 Taille du produit (hauteur)(mm) 22.3 Taille du produit (profondeur)(mm) 275.5
Taille du produit (largeur)(mm) 120.3 Type de produit Module média Type (type de fabricant) 6 GK 5992-4 AS 00-8 AA0
Poids(g) 440

Assistance technique